- Afmeting
- Ø 18 x 63.5 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 20 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4305)
- Actief vlak, materiaal
- Roestvrij staal (1.4305)
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 60 bar
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01