BES02ZR

Beschikbaar

BES G EX

Typecode:

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 6.5 x 30 mm
Bouwvorm
D6.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1 mm
Interface
NAMUR
Schakelfrequentie
2000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT/Duroplast
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
7.7...9 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Ex-categorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 1G (EPL Ga)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
ATEX
FM
cCSUit
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Signaalversterker

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01