BES0300

Beschikbaar

BES Q40 EX

Typecode:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Aan het laden...
Afmeting
40 x 40 x 66 mm
Bouwvorm
40x40
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
35 mm
Interface
NAMUR
Schakelfrequentie
100 HZ
Behuizingsmateriaal
PPE PPS
Actief vlak, materiaal
PPE
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
Bedrijfsspanning UB
7.7...9 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Ex-categorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSUit
WEEE
CCC Ex
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Houders universeel

Signaalversterker

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01