- Afmeting
- 40 x 40 x 66 mm
- Bouwvorm
- 40x40
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 20 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PA
- Actief vlak, materiaal
- PA
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C