- Afmeting
- 112 x 80 x 40 mm
- Bouwvorm
- 80x80
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 50 mm
- Schakeluitgang
- Gepoold maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 90 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PPE
- Actief vlak, materiaal
- PPE
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...55 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C