- Afmeting
- 26 x 26 x 43 mm
- Bouwvorm
- 26x26
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 10 mm
- Schakeluitgang
- Gepoold maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 250 Hz
- Behuizingsmateriaal
- PA
- Actief vlak, materiaal
- PA
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.15 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C