BES03EJ
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES G06MH-PSC30B-BP00,3-GS49
- Afmeting
- Ø 6.5 x 45 mm
- Bouwvorm
- D6.5
- Inbrengen
- quasi vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, verchroomd
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C