BES03HK
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12MG-GOC30B-BP00,3-GS04
- Afmeting
- Ø 12 x 43 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- Gepoold verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 1300 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C