BES0464
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12EA-PSC40B-EP00,3-GS04
- Afmeting
- Ø 12 x 12 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4305)
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C