BES049E
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107
- Afmeting
- 16 x 8 x 4.7 mm
- Bouwvorm
- 16x8x4.7
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- Keramiek
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, Siliconen
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C