- Afmeting
- Ø 18 x 95 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PEEK
- Aansluiting
- Kabel, 5,00 m, PTFE
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...160 °C
- Beschermingsklasse
- IP68