- Afmeting
- Ø 12 x 66 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4571)
- Actief vlak, materiaal
- PEEK
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PTFE
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...160 °C
- Beschermingsklasse
- IP68