- Afmeting
- Ø 18 x 73 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 16 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 600 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PTFE
- Actief vlak, materiaal
- PTFE
- Aansluiting
- Kabel, 5,00 m, PTFE
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C