- Afmeting
- 32 x 20 x 8 mm
- Bouwvorm
- 32x20x8
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 20 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal, gecoat, PTFE
- Actief vlak, materiaal
- Roestvrij staal, W51-karamiek-coating
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, Siliconen
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aanvullende eigenschappen
-
Factor 1
Behuizing bestand tegen lasspatten
Lasvast