BES04TY
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES P03ME-POC20B-EP05
- Afmeting
- 40 x 9.9 x 5 mm
- Bouwvorm
- 40x9.9x5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C