BES04Z9
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12MG-UOC30B-BV05
- Afmeting
- Ø 12 x 43 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- ongepoold Verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 1300 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 5,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C