BES052N
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES R03KC-PSF30B-EP02
- Afmeting
- 30 x 10 x 6 mm
- Bouwvorm
- 30x10x6
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PA 6, GF30
- Actief vlak, materiaal
- PA 6, GF30/zwart
- Aansluiting
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 5...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C