BES052T
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES R03KC-POF30B-BP00,3-GS49
- Afmeting
- 30 x 10 x 6 mm
- Bouwvorm
- 30x10x6
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PA 6, GF30
- Actief vlak, materiaal
- PA 6, GF30/zwart
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m
- Bedrijfsspanning UB
- 5...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C