BES0548
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-3005-G-SA12-E4-C-PU-02
- Afmeting
- Ø 5 x 27 mm
- Bouwvorm
- M5x0.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal, gecoat
- Actief vlak, materiaal
- Keramiek
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, TPE
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C