BES054N
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M08MI-PSC30B-S49G
- Afmeting
- Ø 8 x 60 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68