BES0588
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES Q08MEC-PSC20B-EZ02-519
- Afmeting
- 20 x 8 x 8 mm
- Bouwvorm
- 8x8
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT, gecoat
- Aansluiting
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C