- Afmeting
- Ø 8 x 60 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 600 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Kabel, 5,0 m, PTFE
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...140 °C
- Beschermingsklasse
- IP50