BES05KR

BES M MF

Typecode:

BES M12ME-PSC80E-S04G-W08

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 50 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
8 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
2000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Factor 1
Uitgebreid temperatuurbereik
Behuizing bestand tegen lasspatten
Lasvast (magneetveld 100 kA/m)
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01