- Afmeting
- Ø 12 x 65 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, gecoat, PTFE
- Actief vlak, materiaal
- PBT, PTFE gecoat
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Aanvullende eigenschappen
-
Factor 1
Uitgebreid temperatuurbereik
Behuizing bestand tegen lasspatten
Lasvast (magneetveld 100 kA/m)