- Afmeting
- Ø 18 x 60 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 300 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA
- Aansluiting
- Kabel, 2 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 18...27 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...60 °C
- Ex-categorie
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
IECEx
ATEX