- Afmeting
- Ø 12 x 59 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 300 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Kabel, 2 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...60 °C
- Ex-categorie
-
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc - Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
IECEx
ATEX