BES05N9

Beschikbaar

BES Q40 HT

Typecode:

BES Q40KG-PSD25F-S04G

Aan het laden...
Afmeting
40 x 40 x 70.7 mm
Bouwvorm
40x40
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
25 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
100 HZ
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4305)
LCP
Actief vlak, materiaal
LCP
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...35 VDC
Omgevingstemperatuur
0...150 °C
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
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01