- Afmeting
- Ø 5 x 42 mm
- Bouwvorm
- M5x0.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 0.8 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1.5 kHz
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4104)
- Actief vlak, materiaal
- Keramiek
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1, 1 m, Siliconen
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...135 °C