BES05T2

Beschikbaar

BES M S

Typecode:

BES M12MG1-YIC60B-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 60 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
quasi vlak
Reikwijdte
3.5...7 mm
Interface
IO-Link 1.1
Schakeluitgang
2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Schakelfrequentie
500 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68, conform BWN Pr 20
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Universeel montagesysteem

Instelhulp/ gereedschap

Communicatieadapters

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Profinet

Ethernet/ IP

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01