BES05U1
Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- Ø 18 x 76 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Interface
- NAMUR
- Schakelfrequentie
- 380 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Br-Ni
- Actief vlak, materiaal
- PA
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 7...9.6 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...75 °C, zie certificaat
- Ex-categorie
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
- cCSUit
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01