BES05YL
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10
- Afmeting
- Ø 18 x 55 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 16 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 430 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polig, 0.15 m, TPU
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP68