BES05YP
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10
- Afmeting
- Ø 30 x 53 mm
- Bouwvorm
- M30x1.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 15 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel met connector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polig, 0.15 m, TPU
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C