BFB0006
Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
Typecode:
BFB 75K-002-P-S75
- Serie
- 75K
- Afmeting
- 10.4 x 35.4 x 84 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Glasvezeleenheid
- Ingangsfunctie
-
Inleren Sn
Toetsblokkering aan/uit - Instelmogelijkheid
-
LCD-leesrichting
Tijdfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
Modus normaal/fijn/snel/wijd
Duur individuele impuls
Schakelafstand (Sn), 2 waarden
Display aan/uit
Vertragingstijd
Toetsblokkering aan/uit
Licht-/donkerschakeling
Gevoeligheid (Sn) - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Schakelfrequentie
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05