BFB0009
Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
Typecode:
BFB M18M-001-P-S4
- Serie
- 18M
- Afmeting
- Ø 18 x 75 mm
- Interface
- 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Instelmogelijkheid
- Gevoeligheid (Sn)
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Aansluiting
- Connectoren-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05