BFB000E

Beschikbaar

Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels

Typecode:

BFB M18M-012-P-S4

Aan het laden...
Serie
18M
Afmeting
Ø 18 x 75 mm
Interface
2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Instelmogelijkheid
Gevoeligheid (Sn)
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Lichtsoort
LED infrarood
Aansluiting
Connectoren-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Schakelfrequentie
3000 HZ
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Houders universeel

Universeel montagesysteem

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Aansluitkabels

Kunststof- en glasvezels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05