BFS0003

Beschikbaar

BFS 26K

Typecode:

BFS 26K-PS-L03-S115-C

Aan het laden...
Serie
26K
Afmeting
17 x 50 x 50 mm
Interface
3x PNP Maakcontact (NO)
Ingangsfunctie
Emitter aan/uit
Toetsblokkering aan/uit
Inleren kleur (schakelpunt)
Werkingsprincipe
Kleurensensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, vaste focus
Straalkarakteristiek
gefocusseerd
Lichtsoort
Wit licht
Lichtvlekgrootte
1 x 5 mm bij 22 mm
Reikwijdte
18...22 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
12...28 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07