BHS001T
Hogedrukbestendige inductieve sensoren
Typecode:
BES 516-300-S149-S4-D
- Afmeting
- Ø 16 x 73 mm
- Bouwvorm
- M16x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4104)
- Actief vlak, materiaal
- EP
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig, 5.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...80 °C
- Drukvastheid max.
- 350 bar
- Beschermingsklasse
- IP68