BHS0029
Hogedrukbestendige inductieve sensoren
Typecode:
BES 516-300-S205-D-PU-05
- Afmeting
- Ø 12 x 37 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- EP
- Aansluiting
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...80 °C
- Drukvastheid max.
- 350 bar
- Beschermingsklasse
- IP68