BHS0034
Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BES 516-300-S266-S4
- Afmeting
- Ø 12 x 56 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Interface
- NAMUR
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- POM
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 7.7...9 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 500 bar
- Ex-categorie
-
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX