BHS003M

Beëindigd

Hogedrukbestendige inductieve sensoren

Typecode:

BES 516-300-S295/1.250"-S4

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BES05Z2

BES 516-300-S358/1.250"-S4

Afmeting
51 x 31.75 mm
Schakeluitgang
PNP
Schakelfrequentie
10 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Aansluiting
M12x1, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01