BHS0049

Beschikbaar

Hogedrukbestendige inductieve sensoren

Typecode:

BES 516-300-S298-S4-D

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 78 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1000 HZ
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4104)
Actief vlak, materiaal
EP
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...80 °C
Drukvastheid max.
500 bar
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Houders universeel

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01