BHS004K

Beschikbaar

Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving

Typecode:

BES 516-300-S315-S4-N

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 56 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Interface
NAMUR
Schakelfrequentie
1000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
POM
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
7.7...9 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
500 bar
Ex-categorie
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Universeel montagesysteem

Verbindingskabels

Signaalversterker

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01