- Afmeting
- Ø 12 x 78 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 400 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- Keramiek
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...90 °C
- Drukvastheid max.
- 500 bar
- Beschermingsklasse
- IP68