BHS0065

Beschikbaar

BES M P

Typecode:

BHS B400V-PSD25-S04-003

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 56 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
400 HZ
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4104)
Actief vlak, materiaal
Keramiek
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...90 °C
Drukvastheid max.
500 bar
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Mechanisch toebehoren

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01