BIC005C
Inductieve koppelaars voor IO-Link-signaaloverdracht
Typecode:
BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A
- Functie
- Uni IO-Link
- Signaalvorm
- unidirectioneel
- Doorgifteafstand
- 0...5 mm
- Component
- Remote
- Interface
- IO-Link 1.0
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig
- Uitgangsspanning
- 24 VDC
- Nominale uitgangsstroom
- 500 mA
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Afmeting
- 40 x 40 x 63 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevens OUT
- 0 bytes
- SIO-modus
- Nee
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01