BIC005J

Beschikbaar

Inductieve koppelaar voor signaaloverdracht

Typecode:

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA

Aan het laden...
Functie
Signaaloverdracht
Signaalvorm
unidirectioneel
Digitale ingangen
8x PNP
Doorgifteafstand
0...5 mm
Component
Remote
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Bus, 12-polig, 0.20 m, PUR
Uitgangsspanning
24 VDC
Nominale uitgangsstroom
500 mA
Behuizingsmateriaal
Messing vernikkeld, gecoat
Afmeting
Ø 30 x 85.5 mm
Omgevingstemperatuur
0...55 °C
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01