BID0003

Beëindigd

Elektromechanische dichthoudinrichtingen

Typecode:

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

B10d (EN ISO 13849-1)
5 mio. schakelspelen
Coderingsniveau (EN ISO 14119)
gering
Goedkeuring / conformiteit
CE
Veiligheid
Veiligheid
WEEE
Aantal contacten
2x gedwongen verbreekcontacten
Gebruikscategorie
AC-15
DC -13
Verplaatsrichting
zijkant + bovenaan
Dichthouden, soort/principe
Ja, magneetkracht (arbeidsstroom)
Dichthoudkracht FZH
2500 N
Hulpontgrendeling
Nee
Vluchtontgrendeling
Nee
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
Afmeting
40 x 197.7 x 44 mm
Omgevingstemperatuur
0...40 °C
Beschermingsklasse
IP65
Behuizingsmateriaal
Aluminium
Technische documentatie

Verplichte accessoires

Sabotagebescherming

Mechanisch toebehoren

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03