BID0005
Elektromechanische veiligheidsschakelaars
Typecode:
BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 5 mio. schakelspelen
- Coderingsniveau (EN ISO 14119)
- gering
- Goedkeuring / conformiteit
-
Veiligheid
CE
Veiligheid
WEEE - Werkingsprincipe
- Mechanisch - kracht, contact
- Aantal contacten
- 2x gedwongen verbreekcontacten
- Gebruikscategorie
-
AC-15
DC -13 - Verplaatsrichting
- zijkant + bovenaan
- Levensduur mechanisch
- 1 mio. schakelspelen
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd
- Afmeting
- 40 x 147.7 x 43.5 mm
- Omgevingstemperatuur
- 0...40 °C
- Beschermingsklasse
- IP65
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-02
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-02