BIP0008

Inductieve positiesensoren

Typecode:

BIP CD2-B014-01-EP02

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.

Aanbevolen alternatief

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Afmeting
35 x 35 x 31 mm
Bouwvorm
blokvormig
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, afscherming
Nee
Behuizingsmateriaal
PA
Meetbereik
0...14 mm
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4...20 mA
Uitgangskarakteristiek
instelbaar
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±80 µm
Lineariteitsafwijking max.
±250 µm
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02