BIP001U

BIP A

Typecode:

BIP AD2-T017-01-EB02

Aan het laden...
Afmeting
35 x 35 x 31 mm
Bouwvorm
blokvormig
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, afscherming
Ja
Behuizingsmateriaal
PA
Meetbereik
0...17 mm
Analoge uitgang
Analoog, spanning 0…10 V
Uitgangskarakteristiek
instelbaar
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±50 µm
Lineariteitsafwijking max.
±250 µm
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Mechanisch toebehoren

Instelhulp/ gereedschap

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02